White paper "L’avanzata della digitalizzazione delle macchine mobili"
Le aziende che utilizzano macchine mobili si trovano spesso ad affrontare sfide importanti: i progetti di costruzione hanno tempi stretti, i lavori in agricoltura e silvicoltura devono essere documentati in modo esaustivo, l'uso di macchinari comunali richiede efficienza e un flusso continuo di dati sta diventando sempre più importante nel settore della logistica e dei trasporti. Per lo sviluppo di moderne macchine mobili, la digitalizzazione è quindi la chiave per il successo. Questa può infatti contribuire ad aumentare l'efficienza e offre anche opportunità per nuovi modelli di business.
Cosa ci fanno gli escavatori nel cloud?
- Gli operatori di macchine mobili nei settori dell'edilizia, dell'agricoltura e della silvicoltura, dei trasporti, della logistica e dei servizi comunali sono sempre alla ricerca di sistemi che incrementano l'efficienza.
- Il collegamento in rete delle macchine mobili e la loro integrazione nei sistemi IIoT non solo offrono una maggiore efficienza, ma aprono anche nuovi modelli di business per i produttori e gli operatori di macchine.
- Il requisito è una comunicazione continua all'interno della macchina mobile, tra macchine diverse e con sistemi di livello superiore, fino al cloud.
- Sensori, sistemi di controllo e dispositivi per la comunicazione stanno alla base.
- Nell'interfaccia utente, sistemi operativi innovativi (3D/AR) consentono di aumentare ulteriormente l'efficienza.