- Novità prodotti
- Sensori
- Amplificatori switching per convertire i segnali del sensore in reti AC
Amplificatori switching per convertire i segnali del sensore in reti AC
I segnali del sensore commutano il relè
- Alimentazione multitensione integrata per sensori
- Dimensioni ridotte per spazi limitati
- Morsetti a vite estraibili per semplificare il montaggio
- Comando PNP o NPN
- Versioni ad uno o due canali
Relè per alte correnti di carico
Le uscite transistor dei sensori tradizionali sono concepite per basse correnti di carico. Se l'operatore intende commutare correnti più alte o addirittura correnti alternate, deve utilizzare un amplificatore switching.
Questo utilizza il segnale del sensore per comandare un relè di uscita.
Flessibili e di piccole dimensioni
ifm propone amplificatori switching ad uno e due canali. Hanno un'alimentazione multitensione integrata (110...240 V AC) per poter alimentare i sensori collegati con tensione (24 V DC). I nuovi amplificatori switching hanno dimensioni compatte così che richiedono solo poco spazio nel quadro elettrico.