You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori magnetici resistenti a pressioni fino a 500 bar per il rilevamento di acciaio

Sensori magnetici resistenti a pressioni fino a 500 bar per il rilevamento di acciaio

Nuovi sensori resistenti alla pressione

  • Molto robusti grazie alla superficie attiva in metallo
  • Alta pressione di scoppio da 2000 bar per il tipo M12
  • Corpi standard M12 e M14
  • Miglior prestazione ad un prezzo interessante
  • Resistenti a 10 milioni di cicli di pressione

Funzionamento
Il nuovo principio di funzionamento si basa su una tecnologia magneto-induttiva che rileva esclusivamente metalli ferromagnetici (es. acciaio per utensili). Il sensore può essere montato a filo. Anche se installato più in profondità, il sensore rileva il target di acciaio e commuta in modo affidabile con una distanza di commutazione di 1,8 mm. Un O-ring e un anello di sostegno garantiscono la tenuta in pressione.

Esempi di applicazione
Oltre ad essere usato come finecorsa in cilindri idraulici, il sensore viene utilizzato anche su altri componenti idraulici quali valvole o pompe.
Viene inoltre utilizzato nell'industria meccanica, ad es. per lo stampaggio a iniezione della plastica o nell'industria di processo. I nuovi sensori MFH e M9H offrono un'eccezionale prestazione ad un prezzo interessante.