- Novità prodotti
- IO-Link
- Il sensore a ultrasuoni clamp-on rileva lo spessore della parete
Il sensore a ultrasuoni clamp-on rileva lo spessore della parete
Misurare il flusso senza interrompere il processo
Il flussimetro clamp-on SUC consente di misurare in modo rapido e semplice la portata del fluido in tubazioni rigide in acciaio, acciaio inossidabile o materiali plastici come il PVC.
Poiché per il montaggio del sensore a ultrasuoni non è necessario modificare né tagliare il tubo, l'installazione può avvenire senza interrompere il processo.Il sensore SUC rileva automaticamente lo spessore della parete del tubo, evitando così complesse operazioni di inserimento manuale e riducendo potenziali fonti di errore. Ciò garantisce risultati di misura affidabili e riproducibili fin dall'inizio.
Installazione rapida e semplice
Il montaggio è semplicissimo: posizionare il sensore, agganciare la controparte e avvitare. Fatto! Grazie al connettore M12 standard, l'integrazione nella rete dati avviene in modo rapido e senza errori.
Il sensore SUC supporta l’operatore anche durante la messa in funzione: un wizard di configurazione intuitivo guida passo dopo passo l'utente attraverso le poche impostazioni necessarie. In questo modo, il sensore è pronto all'uso in pochissimo tempo.
Ideale per retrofit e interventi di assistenza
L'elevata flessibilità e la semplicità di montaggio rendono il sensore SUC la scelta perfetta per le applicazioni di retrofit. Anche le applicazioni temporanee, ad esempio per interventi di assistenza o misurazioni a campione, possono essere realizzate in modo rapido e semplice. Lo stesso vale per le applicazioni che richiedono elevati standard di purezza del fluido e di igiene.