- Novità prodotti
- Tecnica di collegamento
- Cavo a Y per un'ampia gamma di applicazioni
Cavo a Y per un'ampia gamma di applicazioni
Soluzione per qualsiasi applicazione
Due sensori, un solo ingresso? È possibile grazie ai cavi a Y. Nelle macchine utensili, nell'industria alimentare e nelle macchine mobili, questi cavi raccolgono le informazioni di due sensori su una sola porta. Questo riduce il numero di ingressi necessari e permette di risparmiare spazio.
Grazie all'elevata resistenza agli urti e alle vibrazioni, in combinazione con il grado di protezione IP65, IP67, IP68 e IP69, i cavi a Y sono la scelta ideale anche per applicazioni difficili. La collaudata tecnologia ecolink rende la connessione senza errori estremamente semplice.
Diverse assegnazioni dei pin
Per garantire la massima flessibilità in ogni applicazione, i nostri cavi a Y sono disponibili con diverse assegnazioni dei pin:
- Unione di due sensori (digitali e/o analogici) su un'unica porta
- Unione di due sensori digitali su un'unica porta
- Cablaggio 1 a 1, ad esempio per interrogazioni OR
- Unione di due sensori digitali con connettore M8 su una porta M12