- Novità prodotti
- Elaborazione di immagini / Identificazione
- Antenne RFID IO-Link ottimizzate
Antenne RFID IO-Link ottimizzate
Comunicazione dati più veloce e modalità SIO
Le antenne RFID HF con IO-Link di seconda generazione si distinguono per valori migliorati e funzionalità ampliate. Mentre lo standard di comunicazione IO-Link COM3 garantisce la massima velocità di trasmissione dati, l'uscita di commutazione aggiuntiva integrata amplia le possibilità di impiego delle antenne: possono essere utilizzate in modalità SIO senza essere collegate a un master IO-Link e fungere da contatto NC o NO.
Ideali per il controllo degli accessi
Poiché le antenne supportano anche gli standard ISO15693 e ISO14443, sono la scelta ideale sia per il controllo degli accessi che, ad esempio, per il controllo di scambi nell'automazione industriale.
Analisi dati a bordo
La seconda generazione è inoltre dotata di due comparatori di dati, utilizzabili separatamente o in combinazione. Le antenne sono quindi in grado di leggere e processare i valori dei tag. In questo modo, è possibile confrontare il valore del tag con valori di riferimento predefiniti e trasmettere un segnale tramite IO-Link o uscita di commutazione, senza la necessità di un sistema di controllo esterno.
Supporto per password e riconoscimento del tipo di tag
Il riconoscimento automatico del tipo di tag garantisce una lettura affidabile dei dati anche con dimensioni di blocco variabili. Inoltre, la possibilità di limitare l’accesso in lettura e scrittura ai tag tramite richiesta di password va a completare l’offerta migliorata delle antenne RFID HF di seconda generazione.