• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori resistenti alla pressione per il rilevamento della posizione finale

Sensori resistenti alla pressione per il rilevamento della posizione finale

Applicazioni

I sensori sono stati sviluppati appositamente per il rilevamento della posizione finale nei cilindri idraulici. Possono essere installati in modo schermato o non schermato tramite filettatura e rilevano con precisione il target in acciaio sull’asta del pistone. Grazie all’elevata resistenza alla pressione e alla capacità di rilevare metalli ferromagnetici, i sensori trovano ampia applicazione anche in altri sistemi idraulici come valvole o pompe.

Due tipi per le più diverse applicazioni

La versione standard con filettatura consente un montaggio e una regolazione flessibili su diversi cilindri idraulici, in modo che un singolo sensore possa coprire numerose tipologie di cilindro. La versione speciale M9H è dotata di finecorsa integrato, che semplifica notevolmente il montaggio quando si utilizza sempre lo stesso tipo di cilindro.

Valore aggiunto con IO-Link

Le varianti con IO-Link offrono funzioni aggiuntive come contatore di corse e di cicli di commutazione oppure l’identificazione univoca del sensore. Il monitoraggio temporale tra le posizioni finali, così come la misurazione della temperatura, consentono una manutenzione mirata in base alle esigenze.

I prodotti