• Prodotti
  • Settori
  • IIoT & soluzioni
  • Servizi
  • Azienda
  1. Novità prodotti
  2. IO-Link
  3. Sistema Bluetooth Mesh per un semplice retrofit

Sistema Bluetooth Mesh per un semplice retrofit

Semplice digitalizzazione in impianti esistenti

Con il sistema Bluetooth Mesh, è possibile valutare facilmente i dati dei sensori dell’impianto esistente a livello informatico. In questo modo, le informazioni ottenute possono essere utilizzate per aumentare l’efficienza dell’impianto, senza necessità di cablaggi complicati.

Fino a 50 sensori in una rete mesh

A partire da una stazione base, che è l’interfaccia per la comunicazione bidirezionale con il livello IT, ci sono fino a 50 adattatori Bluetooth che comunicano tra loro in forma criptata. Attraverso la rete mesh, che può essere estesa all’intero impianto, anche i pacchetti di dati provenienti dai sensori più remoti vengono trasmessi in modalità wireless alla stazione base. Gli adattatori possono essere avvitati direttamente sul sensore e alimentati tramite il cavo esistente. A seconda delle condizioni locali, i singoli nodi mesh possono trovarsi anche fino a 20 metri di distanza gli uni dagli altri, in questo modo il sistema può essere utilizzato senza alcun problema, anche in impianti più estesi.