You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States

Sensore di pressione G1/2 con membrana affiorante, a tenuta stagna

  • Resistente anche a fluidi abrasivi grazie alla cella di misura in ceramica
  • Principio di misurazione estremamente resistente ai picchi di pressione
  • Design con membrana affiorante per evitare depositi e ostruzioni della tubazione
  • Trasmissione continua del valore di pressione e temperatura su un unico punto di misura

Resistente ad alte pressioni e fluidi abrasivi

Il trasmettitore di pressione compatto G1/2 PL15 è la scelta ideale ovunque i fluidi altamente viscosi o abrasivi come sostanze adesive, colla o sigillanti vengano trasportati attraverso le tubazioni ad una pressione esatta ed elevata. Il design con membrana affiorante non presenta interstizi in cui i fluidi possono accumularsi; le ostruzioni della tubazione vengono evitate in modo efficace. La cella di misura in ceramica è resistente anche ai picchi di pressione estremi e corpi abrasivi come sfere di vetro o altre particelle solide.
Il sistema di tenuta estremamente sicuro del PL15, brevettato da ifm, impedisce ai fluidi come l'acqua o la vernice ad alta pressione di penetrare nella superficie filettata del raccordo, di depositarsi o mescolarsi con altri fluidi o addirittura di contaminarli nel processo successivo.

La scelta giusta per gli ambienti più piccoli e i fluidi viscosi

2 in 1: pressione e temperatura via IO-Link

Il PL15 può essere utilizzato in modalità analogica a due fili o in modalità digitale tramite IO-Link. In quest'ultimo caso è possibile leggere costantemente la curva di pressione; inoltre, il trasmettitore di pressione trasmette anche la temperatura del fluido, così che non è necessario un secondo punto di misura. Tramite IO-Link si possono anche rilevare le ore di funzionamento.

I prodotti

Accessori

Tecnica di collegamento