MultiViewBox per visualizzare fino a 4 immagini di telecamere su un monitor
Immagini delle telecamere adatte in ogni situazione
MultiViewBox è destinata ad applicazioni robuste nelle macchine mobili. Ha quattro ingressi per le telecamere. A seconda dei requisiti, è possibile selezionare 1, 2 o 4 immagini delle telecamere allo stesso tempo in ordine diverso tramite un ingresso di controllo. Un esempio: Cam1 per la marcia avanti e Cam2 e 3 per la retromarcia. Nella cosiddetta "bird view" è possibile addirittura unire 4 immagini delle telecamere in una veduta a 360°. In totale, l'operatore ha a disposizione 9 visualizzazioni diverse.
Uscita video analogica
Per la visualizzazione è possibile utilizzare il display PDM360 di ifm, adatto a macchine mobili, con ingresso video analogico oppure qualsiasi altro display con ingresso video PAL.