You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Novità prodotti
  2. Sistemi per macchine mobili
  3. Real-time clock per macchine mobili

Real-time clock per macchine mobili

Real-time clock con interfaccia CAN

  • Dimensioni compatte con corpo di un relè per auto
  • Interfaccia CAN per la comunicazione con il sistema di controllo
  • Uscita allarme integrata
  • Semplice integrazione nel programma applicativo grazie a moduli funzionali CODESYS predefiniti
  • Dispositivo robusto, idoneo per macchine mobili

Misurazione in tempo reale per macchine mobili
L'esatta ora di sistema è una funzione importante per molte applicazioni con macchine mobili. Mentre in macchine grandi e complesse questa funzione viene spesso eseguita tramite il display centrale, non esisteva ad oggi una soluzione conveniente e adeguata per macchine mobili piccole e compatte.
Il real-time clock CANrtc offre questa funzionalità integrata in un corpo compatto di un relè per auto. Viene parametrizzato tramite CAN-bus e mette a disposizione l'ora attuale e la data. Tramite un'uscita allarme integrata è possibile eseguire, in un determinato momento, funzioni come ad es. l'avvio del sistema di controllo della macchina.
Per CANrtc è disponibile una libreria del software CODESYS, compatibile con IEC 61131-3. Ciò consente di implementare il software applicativo in modo rapido e semplice.
 

Funzioni e vantaggi
Il real-time clock compatto completa i sistemi di controllo in macchine piccole e compatte ma anche i complessi sistemi di controllo processo in macchine grandi.

Struttura meccanica
L'elettronica integrata in un corpo compatto in plastica fornisce tutti i collegamenti necessari grazie alla disposizione dei connettori secondo ISO 7588. Questi sono facili da utilizzare e universali. Per aumentare il grado di protezione, è possibile utilizzare il CANrtc anche in ambienti esposti a spruzzi d'acqua montandolo in combinazione con il BasicRelay CR0421 e la rispettiva copertura del modulo.

Potente elettronica
L'elettronica è perfettamente adatta al campo di applicazione. Grazie alla batteria tampone viene superato, con affidabilità, anche il tempo senza tensione di alimentazione. L'uscita allarme attiva, in un tempo impostabile, un'utenza collegata o l'elettronica del sistema.

Programmabile secondo IEC 61131-3
Il software CODESYS permette all'utente di creare il software applicativo in modo chiaro e semplice. Per il real-time clock CANrtc è disponibile una libreria con le funzioni necessarie per la parametrizzazione e la comunicazione.
I parametri possono essere impostati e letti mediante il software utente. Tramite l'interfaccia CAN aperta, i dati RTC sono disponibili anche alle altre unità bus.