You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Novità prodotti
  2. Sistemi per macchine mobili
  3. Comunicazione senza cavo per macchine mobili

Comunicazione senza cavo per macchine mobili

CANwireless: WLAN e Bluetooth per CAN-bus

  • Connessione WLAN e Bluetooth per macchine mobili
  • Collegamento, programmazione, manutenzione e diagnostica di macchine, senza cavo
  • Supporta MaintenanceTool, CODESYS e Service-Tool
  • Modi operativi "Infrastructure" e "Access Point”
  • Corpo compatto e robusto

Collegamento a macchine mobili, senza cavo
Grazie alle nuove tecnologie come supporto WLAN con bande di frequenza da 2,4 GHz e 5 GHz nonché Bluetooth, esistono diverse possibilità per realizzare collegamenti radio con le macchine mobili.
CANwireless consente di collegare la macchina, senza cavo, direttamente agli strumenti ifm esistenti per i sistemi di controllo per macchine mobili come CODESYS o MaintenanceTool.
In aggiunta al collegamento tra PC o dispositivo portatile e macchine mobili, è anche possibile collegare le macchine tra di loro. Con CANwireless, le macchine possono scambiare informazioni e interagire.
Il dispositivo supporta le tecnologie di Industria 4.0 e IoT (Internet of Things) rendendo le macchine ancora più intelligenti.

Funzioni e proprietà
CANwireless consente il collegamento senza cavo con il CAN-bus in un veicolo o in una macchina. Con i due modi operativi di base "Infrastructure" e "Mini Access Point", il modulo è in grado di realizzare il collegamento in modi diversi.

Modo operativo "WLAN Infrastructure"
Nel modo operativo "Infrastructure", CANwireless è configurato per la connessione ad un'infrastruttura WLAN esistente. Se collegato alla rete, il dispositivo può collegarsi automaticamente ad un'altra unità di rete (client) o registrare richieste di connessione in entrata (server). I dati CAN-bus possono essere scambiati con le altre unità di rete collegate.

Modo operativo "WLAN Mini Access Point"
Se configurato come "Mini WLAN Access Point", CANwireless crea una rete WLAN propria con la quale possono collegarsi molti altri dispositivi, ad es. altri dispositivi CANwireless, PC, smartphone o tablet. Come nel modo operativo "Infrastructure", il dispositivo può agire nella propria rete come client o come server. I dati sul CAN-bus del dispositivo Mini AP vengono scambiati con le altre unità collegate in rete.

CAN to CAN bridge
I modi operativi "WLAN Infrastructure", "WLAN Mini Access Point" o "Bluetooth" supportano anche un bridge CAN-bus senza cavo tra diversi dispositivi CANwireless.

Diagnostica senza cavo e debug
Strumenti quali CODESYS V2.3 e MaintenanceTool permettono di utilizzare CANwireless come interfaccia per le macchine mobili.

CAN to WLAN / Filtro Bluetooth
Se necessario, CANwireless può filtrare i dati che devono essere trasmessi via radio. Ciò riduce il carico di dati e aumenta la sicurezza operativa.