Gestione della potenza in macchine mobili
ecomatmobile Basic
In molte applicazioni con macchine mobili piccole e compatte crescono i requisiti per le funzioni di controllo. I piccoli sistemi di controllo modulari a costi ottimizzati per macchine mobili sono molto richiesti.
ifm fornisce ecomatmobile Basic costituito dai componenti BasicRelay, BasicController e BasicDisplay, compatibili l'uno con l'altro.
A questa serie BasicController si aggiunge ora il BasicController relay. La sua particolarità sta nelle sei uscite relè protette con funzione diagnostica per l'alimentazione di utenze ad elevata corrente in macchine mobili. Inoltre ha ingressi digitali e analogici multifunzionali e configurabili tramite il software applicativo.
Il BasicController relay è programmabile tramite il software CODESYS, conforme alla norma IEC 61131-3.