LR DEVICE: software di configurazione tramite master IO-Link
- Parametrizzazione rapida e semplice tramite master IO-Link
- Chiara visualizzazione
- Programmazione di tutti i sensori presenti sull'impianto da un unico punto.
- Parametri trasferibili
Caratteristiche
- Parametrizzazione online e offline
- Supporto di tutti i dispositivi IO-Link
- Software in tutte le lingue poiché rileva la lingua utilizzata del browser
- Descrizione dettagliata dei parametri da poter settare
- Parametri suddivisi per tipologia di settaggio
- Parametrizzazione di master IO-Link (AL11xx)
- Supporto dei dispositivi IO-Link di ifm più recenti
- Supporto di attuatori IO-Link
- Parametrizzazione dei dispositivi tramite la rete
Vantaggi per i clienti
- Parametrizzazione e collaudo dei settaggi tramite visualizzazione grafica dei valori di processo
- Riduzione del tempo di settaggio
- Sostituzione del dispositivo ottimizzata
- Parametrizzazione del sensore in formato elettronico
Rappresentazione grafica dei valori di processo
- Confronto grafico dei valori di processo con le uscite di commutazione
- Rappresentazione chiara e semplice dei valori di processo
- Esportazione dei valori di processo in tabelle
Documentazione e archiviazione
- Salvare/caricare parametri in/da file
- Archiviare parametri come file pdf
Riconoscimento del dispositivo
- Identificazione automatica di master IO-Link e di sensori/attuatori IO-Link collegati
- Identificazione automatica di sensori IO-Link
- Visualizzazione dei parametri del sensore
- Salvataggio della corretta trasmissione dei parametri con rilevamento di dispositivi non compatibili
- Inserimento molto semplice di file IODD nuovi o aggiornati
Caratteristiche
- Parametrizzazione di master IO-Link e dispositivi IO-Link tramite la rete
- Scrittura simultanea di parametri su vari dispositivi allo stesso tempo
- Testi di aiuto e valori limite come supporto per l'immissione dei parametri
- Sicurezza operativa grazie al riconoscimento del dispositivo e al ripristino dei valori di default
- Indicazione della qualità di comunicazione IO-Link
- Creare e visualizzare un identificativo dell'apparecchio (application-specific tag)
- Aggiunta e aggiornamento di IODD ifm esistenti con un click *)
*) se disponibile una connessione Internet
Elaborazione dei valori del sensore con i moduli LINERECORDER graduabili
Il framework software LINERECORDER chiude il ciclo di informazioni dal segnale del sensore al mondo dei sistemi MES e delle soluzioni ERP (es. SAP).
Requisiti del sistema:
- Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows 10
- CPU Intel Dual Core 2.0 GHz
- 2 GB RAM
- 5 GB di spazio disponibile sul disco rigido
- Browser
- Chrome, Firefox, Internet Explorer 11, Microsoft Edge