You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori per il controllo del movimento
  4. Sistema di analisi impulsi con touch screen

Sistema di analisi impulsi con touch screen

Sistema di analisi multifunzionale: velocità di rotazione, tempo e contatore

  • Buona leggibilità del display
  • 4 uscite di commutazione e / o uscita analogica (V o mA)
  • Frequenza di ingresso 250 kHz
  • Ingressi HTL universali per sensori NPN / PNP o NAMUR
  • Uso intuitivo tramite touch screen e testo

Analisi degli impulsi versatile
Il display multifunzione visualizza diversi valori letti nei sistemi di automazione industriale. Elabora gli impulsi di ingresso secondo il principio di misurazione dell'intervallo. Il numero di giri, le velocità e i cicli possono essere ad esempio calcolati, visualizzati e convertiti in un segnale analogico tramite un fattore di scala. Il dispositivo è adatto anche per funzioni di conteggio e cronometraggio.
 

Elevate prestazioni
Cinque modalità operative diverse, uscite analogiche o di commutazione opzionali nonché il pratico display rendono il sistema di analisi multifunzionale idoneo alle diverse applicazioni dell'automazione industriale.