- Novità prodotti
- Sensori
- Sistema di analisi e display per segnali analogici
Sistema di analisi e display per segnali analogici

Indicazione decentralizzata, trattamento e conversione di segnali analogici
- Piccolo display per il monitoraggio dei valori limite
- Display ben leggibile con visualizzazione valori in rosso e verde
- Dimensioni compatte con grado di protezione IP 67
- Parametrizzazione tramite IO-Link
- Conversione dei valori analogici in una comunicazione IO-Link
Segnali analogici in vista
Il dispositivo compatto a connettore viene collegato semplicemente al cavo dei sensori analogici (4...20 mA). Visualizza così in loco i valori letti. L'operatore può impostare un punto di commutazione o valore limite per il quale commuta l'uscita transistor. Il cambiamento del colore (rosso-verde) del display lo visualizza in modo inequivocabile. Gli stadi di processo critici o le anomalie di esercizio possono essere così segnalati in maniera affidabile.
Convertitore per Industria 4.0
Una particolarità è la conversione del segnale. Il display del valore limite converte infatti i segnali analogici in segnali IO-Link digitali che oggi vengono utilizzati in quasi tutti gli ambienti industriali moderni nonché per applicazioni di Industria 4.0.