1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori per il controllo del movimento
  4. Sensore di inclinazione robusto e preciso, ora anche con IO-Link

Sensore di inclinazione robusto e preciso, ora anche con IO-Link

Con uscite analogiche e di commutazione nonché monitoraggio delle vibrazioni

  • Alta precisione in tutto il campo angolare biassiale fino a 360°
  • Minima deriva termica grazie alla compensazione attiva della temperatura
  • Visualizzazione degli stati di esercizio e commutazione con LED ben visibili
  • Funzioni parametrizzabili dell'uscita di corrente e di tensione
  • Funzioni di filtro impostabili per diverse applicazioni

La precisione conta
I sensori di inclinazione per 2 assi sono concepiti per un'elevata precisione di misura in tutto il campo angolare. Tutte le funzioni sono parametrizzabili con IO-Link. Grazie alla compensazione attiva della temperatura e all'alto grado di protezione, i sensori funzionano in modo affidabile anche con temperature ambiente estreme e condizioni molto critiche.

Monitoraggio delle vibrazioni
Il sensore JN2200 può essere utilizzato, in alternativa, anche per il monitoraggio triassiale delle vibrazioni. Per il calcolo del valore di riferimento è possibile includere fino a 3 assi. Tipiche applicazioni sono il rilevamento di vibrazioni strutturali o di torri secondo ISO 4866 o il monitoraggio delle macchine secondo ISO 10816.