- Novità prodotti
- Sensori
- Encoder incrementali programmabili, con IO-Link
Encoder incrementali programmabili, con IO-Link

Minor numero di varianti diverse senza dover scendere a compromessi
- Flessibile: risoluzione da 2...10.000 programmabile
- Semplice: livello del segnale impostabile in logica TTL o HTL
- Universale: connettore M12 o uscita cavo utilizzabile in modo radiale e assiale
- Versione con albero pieno (flangia ad innesto e Servo) e con albero cavo
- Trasmissione dei dati di processo e diagnostica tramite IO-Link
Senza compromessi
Il principio magnetico di rilevamento garantisce la stessa precisione degli encoder ottici e la stessa robustezza dei sistemi magnetici.
Scegliere l'encoder giusto in 2 minuti
I tempi in cui esistevano varianti diverse ed encoder con programmazione difficile sono ormai solo un ricordo. I nuovi encoder incrementali di ifm possono essere utilizzati in modo universale grazie al design intelligente del prodotto e delle funzioni; in più, si contraddistinguono per uno straordinario rapporto prezzo-prestazione.
• Impostate la risoluzione in modo individuale
• Selezionate tra logica TTL o HTL
• Utilizzate il connettore M12 orientabile o l'uscita cavo in modo radiale o assiale
Ora selezionate la flangia e l'albero - fatto!
Comunicazione tramite IO-Link
I valori di processo, i parametri e i dati diagnostici possono essere ora trasmessi tramite IO-Link. Le impostazioni possono essere eseguite comodamente prima del montaggio.