You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori per il controllo del movimento
  4. Encoder incrementali intelligenti con display e IO-Link

Encoder incrementali intelligenti con display e IO-Link

Motion Controller: encoder, controllore di velocità/senso di rotazione e contatore in un unico dispositivo

  • Risoluzione di 2...10.000 e livello del segnale (TTL / HTL) programmabili
  • Display a due colori, orientabile elettronicamente, per l'indicazione dei valori di processo
  • Versatile: connettore M12 utilizzabile in modo radiale e assiale
  • Versione con albero pieno (flangia ad innesto e Servo) e con albero cavo
  • Trasmissione dei dati di processo e diagnostica tramite IO-Link

Senza compromessi
Il principio magnetico di rilevamento garantisce la stessa precisione degli encoder ottici e la stessa robustezza dei sistemi magnetici.

Semplice
La risoluzione e il livello del segnale sono programmabili.
Gli encoder hanno un ampio campo di alimentazione da 4,5 a 30 V DC e sono utilizzabili in modo universale.

Multifunzione
Gli encoder PerformanceLine hanno un'analisi del segnale integrata per il monitoraggio della velocità, funzioni di conteggio e riconoscimento del senso di rotazione.

Intuitivi
Gli encoder consentono una semplice regolazione e indicazione del valore di posizione tramite display e pulsanti nonché un menu guidato intuitivo.

Connessione in rete
I dati di diagnostica e i parametri vengono trasmessi con affidabilità tramite IO-Link. Pronti per Industria 4.0!