I segnali del sensore commutano il relè
Relè per alte correnti di carico
Le uscite transistor dei sensori tradizionali sono concepite per basse correnti di carico. Se l'operatore intende commutare correnti più alte o addirittura correnti alternate, deve utilizzare un amplificatore switching.
Questo utilizza il segnale del sensore per comandare un relè di uscita.
Flessibili e di piccole dimensioni
ifm propone amplificatori switching ad uno e due canali. Hanno un'alimentazione multitensione integrata (110...240 V AC) per poter alimentare i sensori collegati con tensione (24 V DC). I nuovi amplificatori switching hanno dimensioni compatte così che richiedono solo poco spazio nel quadro elettrico.