You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sistemi per il monitoraggio dello stato di macchine
  4. Amplificatori di controllo per la regolazione del livello con uno o due sensori

Amplificatori di controllo per la regolazione del livello con uno o due sensori

Semplice regolazione dei livelli

  • Comando diretto di pompe e valvole
  • Ritardo di attivazione/disattivazione e damping impostabili
  • Alimentazione multitensione integrata per sensori
  • Dimensioni ridotte per spazi limitati
  • Morsetti a vite estraibili per semplificare il montaggio

Applicazione
Gli amplificatori di controllo regolano i livelli dei serbatoi con l'ausilio di sensori proteggendoli così da tracimazione, funzionamento a secco e perdite.

Regolazione del livello con un sensore
L'amplificatore di controllo DL0201 utilizza un sensore montato all'altezza del livello limite da monitorare nel serbatoio. Una volta raggiunto il livello, l'amplificatore di controllo commuta per un intervallo di tempo impostabile al fine di arrestare ad esempio le pompe e proteggerle da tracimazione o funzionamento a secco.

Regolazione del livello con due sensori
L'amplificatore di controllo DL0203 è un tipico sistema di regolazione a 2 punti che controlla pompe o valvole monitorando il livello superiore e quello inferiore con due rispettivi sensori.