You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Tecnologia di sicurezza
  4. Sistema di automazione di sicurezza, con funzioni di PLC e gateway

Sistema di automazione di sicurezza, con funzioni di PLC e gateway

Safety 4.0: SmartPLC di sicurezza

  • Messa in funzione rapida e semplice
  • Versatile e innovativo grazie a connessioni hardware e CODESYS V3
  • Alta affidabilità dell'impianto grazie alla diagnostica avanzata
  • Rapporto prezzo-prestazione imbattibile
  • Livello di sicurezza fino a SIL 3, PL e

Più di un semplice PLC
Così come uno smartphone è molto più di un semplice telefono, anche il nuovo SmartPLC è molto di più che un semplice PLC.
È versatile per diverse funzioni e utilizzabile anche in applicazioni di sicurezza fino a SIL 3, PL e.
Ad esempio come:
– PLC di sicurezza
– PLC standard
– Gateway AS-i
– Sistema di visualizzazione
– Convertitore di protocolli
– Datalogger
– Centralina di controllo intelligente (soluzioni con sistemi ifm)

Due PLC integrati (1 di sicurezza, 1 standard), potenti processori, un'ampia memoria e una varietà di protocolli supportati consentono il controllo di impianti complessi e ciò ad un prezzo imbattibile.