You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Tecnologia di sicurezza
  4. Modulo di ingresso AS-i di sicurezza specifico per applicazioni con barriere di sicurezza

Modulo di ingresso AS-i di sicurezza specifico per applicazioni con barriere di sicurezza

Modulo AS-i con ingressi OSSD per Safety at Work

  • Cablaggio ottimizzato con connettori M12 per applicazioni con barriere fotoelettriche di sicurezza
  • Lampada di muting pilotata dal PLC
  • Montaggio rapido, preciso e versatile
  • Alimentazione della barriera di sicurezza da AS-i
  • Elevata sicurezza grazie alla certificazione secondo EN 62061/SIL3 e EN ISO 13849-1/PL e

Modulo per barriere fotoelettriche di sicurezza
Con questo nuovo modulo di ingresso di sicurezza, è possibile collegare barriere fotoelettriche e altri sensori di sicurezza con uscite OSSD elettroniche ad AS-i Safety at Work.

Pilotare la lampada di muting con PLC
Le uscite integrate consentono di collegare due lampade di segnalazione.

Montaggio rapido senza utensili
L'affermato sistema di montaggio rapido consente di evitare errori di cablaggio. Per l'emettitore, il ricevitore e le due uscite di segnale è disponibile rispettivamente un connettore M12.

Due alternative per la tensione di alimentazione
In base alla variante, la barriera di sicurezza e le lampade di segnalazione vengono alimentate completamente da AS-i o da una fonte di alimentazione ausiliaria esterna.