You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Tecnologia di sicurezza
  4. Controllore di velocità in sicurezza con collegamento di sensori di posizione standard

Controllore di velocità in sicurezza con collegamento di sensori di posizione standard

Monitoraggio sicuro di bassa velocità

  • Parametrizzazione semplice tramite potenziometri
  • Nessun vincolo sulla dimensione delle camme
  • Funzioni di monitoraggio attivabili e disattivabili
  • Funzionamento affidabile con temperature ambiente estreme fino a -40°C
  • Larghezza dell'involucro di soli 25 mm

Applicazioni
Il controllore di velocità DU110S è concepito per il monitoraggio della velocità minima di sicurezza come richiesto per il controllo dello slittamento o delle cinghie trapezoidali.
Un esempio di applicazione sono le apparecchiature di processo termico industriale ai sensi della norma EN 746-2. Qui è richiesto il monitoraggio sicuro del ricambio d'aria. Il monitoraggio avviene controllando il numero di giri dei ventilatori.

Particolarità
Il controllore di velocità è certificato secondo EN 62061 / SIL 3 e EN ISO 13849-1 Cat. 4 / PL e, utilizzando sensori standard come generatori di impulso.
Una volta attivata, l'uscita di sicurezza può essere resettata manualmente o automaticamente.