1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Trasmettitori di pressione con connettore M12, AMP o DEUTSCH per macchine mobili

Trasmettitori di pressione con connettore M12, AMP o DEUTSCH per macchine mobili

Trasmettitori di pressione con connettore M12, AMP o DEUTSCH per macchine mobili

  • Dimensioni compatte (dado da 19) con raccordo a processo G 1/4 maschio
  • Tempo di risposta rapido di 2 millisecondi
  • Precisione di misura < ± 0,8%, ripetibilità < ± 0,05 %
  • Collegamento semplice con connettore DEUTSCH, AMP o M12
  • Convenienti e robusti con corpo saldato in acciaio inox

Compatti per macchine mobili
I connettori dei nuovi sensori di pressione PT/PU permettono un'installazione rapida e semplice nelle macchine mobili. I sensori hanno inoltre una membrana di misura a film sottile, saldata direttamente al raccordo a processo. Questa tecnologia garantisce un'elevata precisione in un corpo ultracompatto, con dado di soli 19 mm, ad un rapporto prezzo-prestazione ottimizzato.

Campi di applicazione
I sensori PT/PU sono concepiti per macchine mobili e sono particolarmente adatti per applicazioni idrauliche e pneumatiche con alta pressione di esercizio. Grazie all'alta resistenza a vibrazioni e urti, all'alto grado di protezione, all'ottima resistenza EMC e alla conformità E1, i sensori PT/PU sono particolarmente adatti per macchine mobili.


Attuale scheda informativa