1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensore di temperatura con IO-Link e uscite di commutazione

Sensore di temperatura con IO-Link e uscite di commutazione

Sensore di temperatura TV: un sensore, due soluzioni

  • Due soluzioni: trasmissione continua del valore di processo e 2 uscite di commutazione
  • Campo di misura -50...150°C
  • Facile parametrizzazione tramite LINERECORDER
  • Elevata precisione di +/- 0,3K
  • Sicuro contro manomissioni

Utilizzo versatile
Le funzioni del sensore di temperatura TV sono straordinarie. Grazie alle sue dimensioni molto compatte, il sensore TV può essere installato in spazi molto limitati. Il dispositivo ha due punti di commutazione, funziona con estrema precisione e può essere configurato in modo rapido e semplice tramite LINERECORDER SENSOR.
 

Efficiente e affidabile con IO-Link
Tramite IO-Link, il nuovo sensore di temperatura trasmette continuamente valori di processo e altri dati importanti quali ad es. la temperatura min. / max. I valori letti digitali sono inoltre più precisi poiché non ci sono perdite causate dal convertitore D/A o da influssi esterni (es. lunghezze del cavo). I dispositivi con campi di misura preimpostati (punto iniziale e finale analogico) non sono più necessari poiché viene trasmesso il vero valore di processo. Ciò riduce lo stoccaggio. I trasmettitori tradizionali faranno presto parte del passato.


Attuale scheda informativa