You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Display IO-Link: valori di processo ben in vista

Display IO-Link: valori di processo ben in vista

  • Visualizzazione dei valori di processo “plug & play” per sensori IO-Link di ifm
  • Visualizzazione per testi, valori letti e messaggi definibili a piacere
  • Fino a 4 valori di processo / testi con unità e descrizione
  • Due LED ben visibili da lontano
  • Semplice integrazione in ogni struttura IO-Link disponibile

Maggior trasparenza nell’impianto
I due display IO-Link sono una soluzione flessibile per visualizzare gli stati di processo e i messaggi nei moduli degli impianti o in impianti di piccole dimensioni.

Integrazione e funzione
Il display IO-Link E30391 viene controllato tramite IO-Link da un PLC. Visualizza i valori di processo, testi, messaggi e codici QR definibili a piacere. I testi in chiaro e il cambiamento del colore di testo e sfondo consentono una rapida panoramica. Tramite pulsanti, l’utente può attivare funzioni di controllo del PLC o confermare messaggi. Diversamente, il display IO-Link in linea E30430 viene installato tra sensore e master IO-Link. Riceve i valori di processo direttamente dal sensore. Non è necessaria la programmazione PLC. Visualizza i valori di processo e 2 stati di  commutazione del sensore al quale è collegato.
Per i dispositivi ifm con modalità IO-Link si tratta di una soluzione “plug & play”. I testi e le regolazioni si possono impostare, in alternativa, tramite  uno strumento per dispositivi IO-Link come per es. LR DEVICE.