1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensore per il controllo combinato di umidità e temperatura

Sensore per il controllo combinato di umidità e temperatura

Misurazione dell'umidità in aria e olio

  • Monitoraggio continuo dello stato di oli e aria
  • Due uscite analogiche (4...20 mA) per umidità relativa e temperatura
  • Ampio campo di tensione 9...33 V DC
  • Temperatura del fluido -20...100 °C
  • Raccordo a processo G 3/4" per il montaggio diretto

Applicazione
L'acqua è generalmente indesiderata in fluidi idraulici e nei lubrificanti. Alte concentrazioni di acqua possono compromettere gravemente il funzionamento o addirittura causare danni.

Principio di misura
Il sensore rileva l'umidità relativa in olio e aria con un elemento di misura capacitivo in un campo da 0 a 100 %. Con 0% il fluido è completamente privo di acqua. Con 100% invece il fluido è completamente saturo. Ulteriori quantità di acqua non si dissolvono e rimangono allo stato libero. Oltre all'umidità relativa il sensore trasmette anche la temperatura del fluido come segnale analogico.