1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Sensore di livello con sonde modulari

Sensore di livello con sonde modulari

Rilevamento affidabile e preciso del fluido in applicazioni igieniche

  • Impostazioni variabili per facilità d'installazione in condizioni ambientali difficili.
  • Filettatura Aseptoflex Vario per una moltitudine di adattatori a processo.
  • Lunghezze della sonda da 15 a 200 cm.
  • Adatto per temperature del fluido fino a 150 °C.

Impiego versatile
Sia in serbatoi di stoccaggio più piccoli, serbatoi di compensazione, separatori o nell'imbottigliamento, il sensore LR non conosce limiti. Anche condizioni ambientali avverse come schiuma o alte temperature non influenzano il rilevamento preciso del livello.

Di successo grazie alla struttura modulare
Grazie alla possibilità di tagliare le sonde in lunghezza o sostituirle, il sensore LR permette di ridurre lo stoccaggio e ne semplifica la sostituzione. La noiosa parametrizzazione sul dispositivo appartiene ormai al passato grazie a IO-Link.

Materiali resistenti
I materiali di alta qualità come PEEK e EPDM per la guarnizione o il corpo in inox sono adatti per lavaggi interni ed esterni e sono resistenti alle condizioni ambientali più difficili.