1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Nuovo sensore di temperatura TN, un classico moderno

Nuovo sensore di temperatura TN, un classico moderno

Ancora più facile da usare e con visualizzazione migliore

  • Campo di misura da -50 a 150 °C, tempo di risposta T05 / T09 = 1s / 3s
  • Indicazione chiara del "range accettabile": display programmabile rosso / verde
  • Uso rapido e semplice con 3 pulsanti e menu secondo standard VDMA
  • Varianti con uscita analogica (4...20 mA / 0...10 V) o di commutazione (2 x PNP/NPN)
  • Visualizzazione degli stati di commutazione con LED ben visibili

Rapidi e resistenti
I sensori di temperatura compatti TN si contraddistinguono per un eccellente tempo di risposta, alta resistenza alla pressione e un raccordo a processo adattabile. I sensori sono resistenti in applicazioni con temperature fino a 150 °C e alti carichi di pressione fino a 300 bar. Il campo di misura è graduabile.

Un classico aggiornato
La novità sta nell'uso semplice e intuitivo tramite tre pulsanti. L'indicazione sul display può essere mostrata in "rosso" o, alternativamente, in "rosso e verde".
Così è possibile mettere in evidenza gli stati di commutazione o creare una finestra cromatica indipendente. La possibilità di ruotare la testa del sensore consente un'ottima leggibilità del display da ogni posizione. Grazie all'etichetta irremovibile impressa a laser sul corpo in inox, i dispositivi sono identificabili anche dopo anni.