1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Nuovi sensori di flusso meccatronici in linea con display

Nuovi sensori di flusso meccatronici in linea con display

Sensore di flusso intelligente con tecnologia meccatronica

  • Con curve di flusso integrate per acqua ed olio.
  • Con misurazione della temperatura integrata.
  • Tratti di tubazione lineare a monte e a valle non necessari.
  • Cambiamento di colore rosso/verde possibile per valori di processo.
  • Tempo di risposta molto rapido di < 10 ms.

Sensore di flusso meccatronico
Il sensore di flusso funziona secondo il principio del pistone supportato da molla. Il pistone, situato nella sede della valvola nel corpo del sensore, viene sollevato dal fluido in scorrimento contrastando la forza elastica della molla.
La posizione del pistone viene rilevata mediante un sensore di campo magnetico e viene trasmessa come segnale analogico. La forza elastica permette un ripristino sicuro del pistone nella posizione originaria alla diminuzione del flusso. È quindi possibile montare il sensore di flusso indipendentemente dalla posizione nonché eliminare il riflusso.
La testa del sensore può essere orientata di 360° così che i valori indicati possono essere letti in modo ottimale in ogni posizione.


Attuale scheda informativa