- Novità prodotti
- Sensori
- Misurazione continua del livello in applicazioni critiche
Misurazione continua del livello in applicazioni critiche
Sensore di livello LR con nuovo design e funzioni ampliate
- Montaggio indipendente dalla posizione grazie a molteplici regolazioni possibili
- Temperatura del fluido fino a 100 °C
- Una funzione di simulazione semplifica il test del software dell'impianto
- Rilevamento automatico della lunghezza della sonda
- Lunghezze della sonda da 15 a 200 cm
Applicazione
Condizioni ambientali critiche o alte temperature non influenzano il sensore LR2050. Neanche il montaggio in spazi ristretti o il rilevamento di oli con tubo coassiale costituiscono un problema per il sensore LR.
Grazie all'installazione adeguata e al sistema modulare, il sensore LR si adatta in modo versatile ad ogni applicazione.
Apprezzato grazie alla struttura modulare
Grazie alla possibilità di tagliare le sonde in lunghezza o sostituirle, il sensore LR consente di ridurre lo stoccaggio in magazzino e semplificare la sostituzione.
Pratica parametrizzazione
Già prima di installarlo, l'utente può parametrizzare il sensore tramite pulsanti o IO-Link sul PC. La regolazione viene adeguata, se necessario, in loco tramite pulsanti.