1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di processo
  4. Flussimetro meccatronico in linea compatto con valvola di non ritorno

Flussimetro meccatronico in linea compatto con valvola di non ritorno

Nuovo sensore di flusso ora per le più piccole quantità

  • Campo di misura da 0,2 a 4 l/min
  • Tipo compatto
  • Tempo di risposta molto rapido di ≤ 10 ms
  • Tratti di tubazione lineare a monte e a valle non necessari
  • Indipendente dalle variazioni di pressione e temperatura

Sensore di flusso meccatronico
Il nuovo sensore di flusso SBY funziona secondo il principio del pistone supportato da molla. Il pistone, situato nella sede della valvola nel corpo del sensore, viene sollevato dal fluido in scorrimento contrastando la forza elastica della molla.
La posizione del pistone viene rilevata mediante un sensore induttivo e viene emessa come segnale digitale. La forza elastica permette un ripristino sicuro del pistone nella posizione originaria alla diminuzione del flusso. È quindi possibile montare il sensore di flusso indipendentemente dalla posizione nonché eliminare il riflusso.
Tramite una vite è possibile regolare e fissare in modo semplice i punti di commutazione. La struttura meccanica robusta ne permette l'uso in applicazioni critiche. I dispositivi non sono soggetti a manutenzione.