You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Analisi di temperature fino a 600 °C: TR in una nuova veste

Analisi di temperature fino a 600 °C: TR in una nuova veste

Diplay e amplificatore di controllo migliorati per sensori Pt100 / Pt1000

  • Indicazione chiara del "range accettabile": display programmabile rosso / verde
  • Uso rapido e semplice con 3 pulsanti e menu secondo standard VDMA
  • Visualizzazione degli stati di commutazione con LED ben visibili
  • Montaggio versatile con sistema modulare
  • Varianti con uscita analogica (4...20 mA / 0...10 V) o di commutazione (2 x PNP/NPN)

Un dispositivo per molti sensori
L'amplificatore di controllo TR è un dispositivo di controllo e indicazione universale per il collegamento di sensori Pt100 / Pt1000 (serie TT, TM e TS).

Riconoscimento automatico della sonda
L'amplificatore riconosce automaticamente se sono collegati sensori Pt100 o Pt1000, indipendentemente dal fatto che si tratti di una connessione a due, tre o quattro fili.

Ampio campo di misura
Grazie al campo di misura ampliato da -100 a 600 °C è possibile risolvere quasi tutte le funzioni di rilevamento, di misurazione e monitoraggio della temperatura nella produzione e nei processi industriali. ifm fornisce anche i sensori di temperatura adatti a queste applicazioni.