You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Sistemi di segnalazione per valvole e attuatori

Sistemi di segnalazione per valvole e attuatori

Sensore induttivo doppio multitensione con morsettiera

  • Corpo robusto e resistente che garantisce una lunga durata nel tempo
  • Cablaggio semplificato grazie alla connessione per l'elettrovalvola
  • Etichetta impressa a laser, ben leggibile anche in ambienti umidi
  • Indicazione dello stato di commutazione ben visibile
  • Morsettiera spaziosa per un cablaggio rapido e semplice

Segnalazione della posizione di apertura / chiusura degli attuatori
Il sensore doppio è costituito da due sensori induttivi situati in un robusto corpo resinato con grado di protezione IP 67. Segnala due posizioni finali. È già dotato di una connessione a bordo che evita la posa del cavo supplementare per il comando dell'elettrovalvola.
 

Collegamento semplice e rapido
La connessione per l'elettrovalvola è anche possibile tramite un connettore M20. La spaziosa morsettiera è comoda e permette un cablaggio semplice e rapido. Inoltre, grazie ai morsetti rimovibili, non è necessario un nuovo cablaggio in caso di sostituzione del sensore. La certificazione UL per il dispositivo è in fase di preparazione.