You probably do not come from: Switzerland. If necessary, change to: United States
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. Sensori induttivi con IO-Link

Sensori induttivi con IO-Link

Nuovi sensori induttivi per il monitoraggio intelligente della posizione

  • Monitoraggio esatto della posizione; trasmissione della distanza come valore di processo lineare
  • Elevata ripetibilità
  • Utilizzo universale grazie all'ampio campo di temperatura da -40 a 85 °C
  • NC / NO e PNP / NPN impostabili tramite IO-Link

Molto più che un semplice generatore di impulsi!
I nuovi sensori induttivi con IO-Link di ifm hanno diverse funzioni integrate in un corpo unico. Possono essere utilizzati come sensori con un punto di commutazione impostabile oppure come sistemi di misura con un valore letto trasmesso tramite IO-Link. Il segnale di uscita è parametrizzabile in diverse combinazioni, sia come NC o NO che PNP o NPN. Ciò consente di ridurre il numero di varianti e quindi i costi di stoccaggio.

Massima precisione
I nuovi sensori sono talmente precisi da rilevare anche i più piccoli cambiamenti. Anche la coassialità di un mandrino o la tensione di una lama dentata vengono rilevate in modo affidabile. Se il target abbandona il campo di rilevamento o si avvicina troppo alla superficie attiva del sensore, viene emesso un allarme. Tutti i dati rilevati possono essere trasmessi tramite IO-Link e registrati. Questi nuovi prodotti sono imbattibili.