Sensori ottici O8: una piccola, grande novità tra le fotocellule!
Sensore ottico di piccole dimensioni con massima precisione
Il nuovo potente sensore O8 è destinato ad applicazioni con spazi ristretti, tipiche nei settori di assemblaggio e robotica. Nonostante le piccole dimensioni, il sensore raggiunge una portata di 80 mm, indipendentemente dal colore e dalla lucentezza dell'oggetto da rilevare. Per di più, la soppressione dello sfondo funziona in modo particolarmente preciso e affidabile anche se si tratta di rilevare oggetti molto piccoli, piatti o riflettenti. Il nuovo sensore O8 funziona con affidabilità perfino con cambiamenti continui dello sfondo come nel caso di utilizzo sui bracci di un robot.
Affidabile ed efficiente con IO-Link
IO-Link consente di impostare le portate in modo semplice, con una precisione al millimetro. Una complessa regolazione della distanza tra il sensore e l'oggetto non sarà più necessaria. I nuovi sensori sono disponibili anche con portate preimpostate. Per affidabilità e precisione sono di gran lunga superiori alla media dei dispositivi tradizionali.