You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di posizione
  4. Accessori per valvole

Accessori per valvole

Soluzioni di sistema per valvole manuali a sfera

  • Adatti per raccordi a flangia superiore ISO da F04 a F10
  • Montaggio molto semplice su valvole manuali a sfera
  • Versatili grazie alla regolazione in altezza
  • Lunga durata d'uso grazie a componenti in inox
  • Per zone potenzialmente esplosive

Segnalazione della posizione finale per valvole manuali a sfera
Con questo set di montaggio è possibile attrezzare le valvole a comando manuale semplicemente con sensori doppi e camme. Un'ampia gamma di sensori e camme può essere impiegata sull'interfaccia attuatore 80 x 30 mm secondo lo standard VDI /VDE 3845. Tutto il sistema è utilizzabile con una temperatura ambiente da -30 a +80 °C.
 

Versatile e flessibile
La parte superiore in plastica Vestamid consente l'utilizzo in zone potenzialmente esplosive. La parte inferiore è adatta per diversi raccordi a flangia ISO (DIN EN ISO 5211) ed è collegata all'albero della valvola tramite una vite di trascinamento. I componenti in acciaio inox garantiscono una durata d'uso più lunga.