1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di posizione
  4. Sensori di posizione molto robusti con superficie attiva in metallo spessa 1 mm

Sensori di posizione molto robusti con superficie attiva in metallo spessa 1 mm

Nuovi sensori per oleodinamica

  • Molto resistenti con oltre 10 milioni di cicli di pressione
  • Con il miglior rapporto prezzo-prestazione
  • Uscita antivalente per una maggiore affidabilità operativa
  • Corpo M12 standard con uscita cavo stagna
  • Dimensioni ridotte (40 mm) per cilindri con profilo molto basso

Funzionamento
Il nuovo sensore MFH può essere montato in modo schermato nelle più diverse tipologie di acciaio. Con una portata di 1,8 mm, è caratterizzato da una commutazione affidabile. Il nuovo principio di funzionamento del dispositivo si basa su una tecnologia magneto-induttiva che rileva esclusivamente metalli ferromagnetici (es. acciaio). Un O-ring e un anello di sostegno garantiscono la tenuta in pressione.

Applicazioni
Oltre ad essere utilizzato nei cilindri idraulici, il sensore è ideale anche per altri componenti idraulici quali valvole o pompe. Il sensore MFH funziona con affidabilità per tutta la durata d'uso del cilindro. Per di più, viene utilizzato nell'industria meccanica, ad es. per lo stampaggio a iniezione della plastica o nell'industria di processo. Grazie al suo prezzo interessante è possibile valutare l'utilizzo del sensore anche per semplici componenti per i quali questa opzione era finora troppo costosa.