1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di posizione
  4. Sensori Kplus: un’unica portata per tutti i metalli

Sensori Kplus: un’unica portata per tutti i metalli

Un'unica portata per tutti i metalli

  • Distanza di commutazione standard per il rilevamento affidabile di tutti i metalli.
  • Utilizzo in spazi ristretti grazie alle dimensioni compatte.
  • Sensori resistenti a campi magnetici per prevenire una commutazione errata.
  • Corpo in inox di alta qualità.
  • Elevata affidabilità con grado di protezione da IP 65 a IP 69K.

Fattore di correzione costante

I sensori “Kplus” hanno la stessa distanza di commutazione per tutte le tipologie di metalli. Sono ideali ad esempio per il rilevamento di alluminio per il quale i sensori tradizionali presentano una distanza di commutazione notevolmente ridotta. Le alte frequenze di commutazione consentono il monitoraggio degli stati di commutazione in rapido cambiamento.
Il corpo resistente in acciaio inox permette un utilizzo affidabile in applicazioni con oli e lubrorefrigeranti. L’ampio campo di temperatura e l’alto grado di protezione consentono un utilizzo universale dei nuovi sensori “Kplus”.


Attuale scheda informativa