Il punto di commutazione corretto è sempre nel mezzo
Visualizzazione del punto di commutazione
I nuovi sensori capacitivi sono caratterizzati non solo da eccezionali dati tecnici ma soprattutto da un sistema di visualizzazione nuovo e unico. Grazie ad una barra di 12 LED, l'operatore può regolare il punto di commutazione in modo ottimale secondo le condizioni; il punto di commutazione viene quindi visualizzato nel mezzo. I LED verdi ai due lati del punto di commutazione indicano l'affidabilità del punto stesso. Depositi, cambiamenti del materiale ecc. vengono visualizzati direttamente sul sensore e l'operatore può adeguare il punto di commutazione con esattezza, se necessario. Un imminente errore può essere quindi rilevato e risolto in tempo rendendo così minimo il rischio di guasti o fermi macchina.
Diagnostica
In seguito ai cambiamenti di processo è molto semplice modificare e regolare il punto di commutazione.