1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Sensori di posizione
  4. Sensore ottico per applicazioni con lubrorefrigeranti e oli.

Sensore ottico per applicazioni con lubrorefrigeranti e oli.

Il nuovo sensore O6 Coolant

  • Lunga durata d'uso grazie a materiali resistenti
  • Fotocellula a riflessione diretta con soppressione dello sfondo immune alle interferenze
  • Portata indipendente dal colore dell'oggetto
  • Versioni con connettore M8 4 poli
  • Corpo in inox robusto con grado di protezione IP 68 / IP 69K

Ottimali nella lavorazione di metalli
I potenti sensori O6 Coolant sono particolarmente adatti per applicazioni nel settore della lavorazione dei metalli.
Altri campi d'impiego sono i sistemi di movimentazione e l'industria automobilistica.
I potenziometri sono dotati di una guarnizione doppia. La protezione frontale è montata a filo.
Il Viton, affermatosi in applicazioni critiche, è stato scelto come materiale di tenuta. Grazie al corpo nero trasparente, i LED sono ben visibili anche in ambienti luminosi.

Migliore prestazione ottica
Le fotocellule a riflessione diretta garantiscono una soppressione dello sfondo affidabile anche con sfondi molto riflettenti e oggetti lucidi come le superfici metalliche oleose e grasse dei pezzi da lavorare. La distanza di commutazione non dipende né dal tipo né dal colore dell'oggetto da rilevare.
Il nuovo sensore O6 Coolant risolve, con affidabilità, le sue funzioni in applicazioni con lubrorefrigeranti e oli.


Attuale scheda informativa