You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Novità prodotti
  2. Sensori
  3. PMDLine M30 compatto: tecnologia a tempo di volo e IO-Link

PMDLine M30 compatto: tecnologia a tempo di volo e IO-Link

Sensore ottico con tecnologia PMD, parametrizzabile in modo semplice e rapido

  • Corpo compatto con una lunghezza di soli 70 mm
  • Pratica impostazione di tutti i parametri tramite IO-Link 1.1
  • Alta portata da 30 mm fino a 2.000 mm
  • Alto grado di protezione IP 69K per applicazioni con alti requisiti
  • Versioni disponibili con classe di protezione laser 1 o 2

Sensore standard con tecnologia a tempo di volo
Il sensore OID con tecnologia a tempo di volo (PMD = Photonic Mixer Device) associa i vantaggi quali grande portata, soppressione dello sfondo affidabile, luce rossa visibile e alta capacità di riserva con la classe laser 1 o 2. Con lo stesso prezzo è perciò un'alternativa intelligente ai sensori standard.

IO-Link per una semplice parametrizzazione
Il punto di commutazione può essere impostato semplicemente tramite un sistema di controllo o un PC. In questo modo si evitano manomissioni involontarie direttamente sul sensore, aumentando la sicurezza. Tramite IO-Link o pin 5 sul connettore M12 è possibile disattivare anche il raggio laser.

Qualsiasi superficie e montaggio
Sia con oggetti lucidi, opachi, scuri o chiari di qualsiasi colore, il sensore OID garantisce una soppressione dello sfondo affidabile; l'angolo di incidenza variabile consente un'installazione flessibile. Ciò semplifica il montaggio e riduce i costi.