You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Elaborazione industriale dell'immagine
  4. Sensori 3D con tecnologia PMD

Sensori 3D con tecnologia PMD

Misurazione ottica 3D del livello e rilevamento del livello limite

  • Misurazione continua di superfici irregolari
  • Rilevamento del valore min., max. o medio
  • Impostazione delle diverse forme del serbatoio
  • Soppressione dei componenti di disturbo
  • Rilevamento senza contatto di fluidi opachi, per livelli fino a 10 m

Configurazione versatile
Il sistema rileva materiali solidi opachi e materiali sfusi in serbatoi, silos o tramogge fino a un livello di 10 m. Il sensore O3D rileva con precisione l'altezza di carico su nastri trasportatori nonché il carico sui pallet.
Il sensore rileva il livello tramite uno sfondo definito e trasmette il valore di processo tramite uscita analogica oppure in modo digitale e senza interferenze tramite l'interfaccia di processo Ethernet. In alternativa, il sensore O3D può essere utilizzato come sensore del livello limite.
Il campo di misura del sensore può essere adeguato alla geometria del serbatoio. Agitatori o altri componenti possono essere ad es. soppressi utilizzando le cosiddette "regioni di esclusione". Varie forme del contenitore come ad es. imbuti, silos diritti o conici oppure nastri trasportatori inclinati vuoti possono essere riconosciute dal sensore. Ciò significa che il livello medio per i materiali sfusi è indicato anche se si formano cumuli o cavità.