Utilizzo universale e versatile con oggetti immobili o in movimento
La rivoluzione nell'intralogistica
Sia che si tratti di semplici pallet, servizio postale, magazzino, centro logistico o di distribuzione, il volume di stoccaggio utilizzabile determina capacità e costi. Un buon motivo quindi per assicurare il miglior sfruttamento possibile dello spazio già durante la fase di alimentazione.
Il nuovo sensore 3D rileva le dimensioni della merce con l'innovativa tecnologia a tempo di volo (ToF). Tramite valori limite segnala se ad es. i parametri di un pacco sono al di fuori dei campi definiti.
Per la pianificazione automatica dello spazio di stoccaggio tramite sistemi WMS (Warehouse Management System) o ERP (Enterprise Resource Planning) trasmette le dimensioni, l'orientamento e la posizione degli oggetti. I dati vengono utilizzati anche per il controllo di robot, smistatori e portali di distribuzione. Oltre alla robustezza, il sensore si contraddistingue soprattutto per l'uso confortevole e la sua semplice integrazione.