1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Comunicazione industriale
  4. Master IO-Link

Master IO-Link

Master IO-Link a 4 porte: collegamento intelligente dei sensori

  • 4 porte IO-Link con piena funzionalità V1.1: modo COM1, COM2, COM3 e SIO
  • Master e dispositivi configurabili con il software LR DEVICE
  • 2 porte Ethernet 10/100 MBit/s con Switch per Profinet
  • SAPready grazie a LR AGENT EMBEDDED
  • Tensione di alimentazione tramite cavo standard, M12 codificato A

Robusti moduli a bus di campo con collegamento sicuro
I nuovi master IO-Link di ifm sono la scelta giusta anche in ambienti critici. I materiali e il processo di produzione sono identici a quelli dei cavi di collegamento di ifm dell'affermata serie di prodotti EVC. La tecnologia ecolink garantisce collegamenti M12 affidabili, a tenuta stagna.

Limitazione di energia per dispositivi UL Classe 2
Molti sensori richiedono un'alimentazione di energia limitata con certificazione UL Classe 2. L'energia viene di solito limitata utilizzando un alimentatore corrispondente. Con il master IO-Link AL1100 è possibile alimentare anche i sensori secondo UL Classe 2 senza utilizzare un alimentatore certificato UL Classe 2 per la limitazione di energia.

Vantaggi per il cliente

Sensori configurabili con LR DEVICE
Il software intuitivo trova tutti i master IO-Link nella rete Ethernet e crea una panoramica di tutto l'impianto. Tutti i sensori collegati vengono inoltre visualizzati con i rispettivi parametri; in questo modo è possibile configurare tutti i sensori nel sistema da una posizione centrale.

Semplice collegamento del sensore
I sensori e gli attuatori sono collegati tramite connettore M12 standard senza schermatura. È possibile collegare fino a 4 dispositivi IO-Link e alimentarli con 3,6 A. Un'energia ausiliaria per il collegamento di attuatori IO-Link può essere alimentata utilizzando l'accessorio EVC693. La lunghezza del cavo può raggiungere 20 m]

Dati digitalizzati sicuri
I dati dei sensori vengono trasmessi in modo digitale. Diversamente dai segnali analogici, le resistenze di contatto e le interferenze EMC non possono falsare i segnali.

Connessione diretta con IT
Il software integrato LR AGENT EMBEDDED è in grado di trasmettere i valori di processo ai sistemi ERP senza passare dal PLC. Questo secondo percorso di comunicazione è disponibile parallelamente a Profinet tramite il cablaggio del bus.