You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Comunicazione industriale
  4. Controller / Gateway AS-i con elevata connettività

Controller / Gateway AS-i con elevata connettività

SmartPLC DataLine: il sistema versatile per l'automazione

  • Messa in funzione rapida e semplice
  • Versatile e innovativo grazie a connessioni hardware e CODESYS V3
  • Diversi protocolli su differenti interfacce
  • Pensato per applicazioni nell'ambito di Industria 4.0
  • Rapporto prezzo-prestazione imbattibile

PLC comunicativo
SmartPLC DataLine è programmabile tramite CODESYS V3, con accesso totale a tutte le interfacce del sistema. Due porte Ethernet fungono da interfaccia slave del bus di campo EtherCAT e consentono un'efficiente comunicazione verso altri sistemi PLC. Tramite altre due porte Ethernet è possibile utilizzare allo stesso tempo protocolli di comunicazione diversi, ad es. master EtherCAT, scanner EtherNet/IP, master e slave Modbus TCP, TCP/IP, UDP/IP o server OPC-UA.

Pensato per Industria 4.0
SmartPLC DataLine è perfettamente adatto ad applicazioni di Industria 4.0. Rispetto al PLC si comporta come un classico gateway AS-i mentre qualsiasi valore di processo può essere messo a disposizione dell'IT tramite diversi protocolli di comunicazione. Un real-time clock integrato e uno slot per scheda SD completano le funzionalità.

Vantaggi per il cliente
Interfacce di comunicazione:

EtherCAT:
Funzionalità EtherCAT certificata

AS-i:
1 e 2 master AS-i secondo profilo M4

Interfaccia di configurazione:
2 porte Ethernet con le funzioni seguenti:
– Web server
– Interfaccia di programmazione CODESYS V3
– Interfaccia di comunicazione multifunzionale
(master EtherCAT, Modbus TCP, scanner EtherNet/IP, server OPC-UA, visualizzazione web)

Collegamenti:
– AS-i e alimentazione ausiliaria: morsetti estraibili (inclusi nella fornitura)
– EtherCAT 2 x RJ45
– Interfaccia di configurazione 2 x RJ45
 

Le funzioni
Con le due interfacce di configurazione, SmartPLC DataLine supporta diversi protocolli di comunicazione per mettere ulteriori dati di ingresso/uscita a disposizione del PLC integrato o realizzare uno scambio di dati per altri dispositivi/sistemi. Per applicazioni di Industria 4.0 è anche disponibile una funzione server OPC-UA che consente una semplice trasmissione dei dati alla sezione IT della vostra azienda.