You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Comunicazione industriale
  4. Nuovo ripetitore AS-i per il prolungamento della rete

Nuovo ripetitore AS-i per il prolungamento della rete

Ripetitore per l'ampliamento di reti AS-i fino a1000 m

  • Campo di temperatura -25...70°C, anche per installazione in piccoli quadri elettrici
  • Durata d'uso più lunga grazie a grandi riserve
  • Rapido trasferimento dei dati per Safety at Work
  • LED di diagnosi ben visibili
  • Morsetti estraibili

Funzionamento
I ripetitori sono utilizzati con AS-i per prolungare la linea da 100 a 200 m. Grazie alla separazione elettrica, i segmenti del bus possono essere alimentati con tensione in modo indipendente l'uno dall'altro. Le 62 unità possibili vengono così alimentate da una corrente totale più elevata; i cali di tensione diminuiscono.

Caratteristiche del prodotto
Questo innovativo prodotto è stato dotato di un nuovo corpo SmartLine. Mentre i ripetitori tradizionali hanno per lo più un campo di temperatura da 0...55 °C, il nuovo dispositivo di ifm funziona con affidabilità su un range più ampio da -25...70 °C. Il nuovo ripetitore è inoltre caratterizzato da grandi riserve, cosa che porta ad una durata d'uso più lunga, con risparmio di tempo e costi.