You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Comunicazione industriale
  4. Semplice comunicazione con PLC e, in parallelo, con LINERECORDER SMARTOBSERVER*

Semplice comunicazione con PLC e, in parallelo, con LINERECORDER SMARTOBSERVER*

Modulo master IO-Link a 8 porte con LINERECORDER AGENT embedded

  • 8 porte IO-Link V1.1 con supporto di COM1, COM2, COM3 e SIO
  • 10 ingressi binari supplementari 24 V DC e 2 ingressi/uscite binari configurabili
  • 2 porte Ethernet 10/100 Base-Tx con Switch integrato
  • Corpo IP 20 con larghezza di soli 45 mm per montaggio nel quadro elettrico
  • Campo di temperatura ampliato da 0° a 70° C

Interfaccia per la connessione in rete aziendale
Con LINERECORDER AGENT integrato, questo master consente la connessione diretta di tutti i dispositivi IO-Link collegati ad un server locale tramite una rete Ethernet. Grazie a questa connessione i dati della macchina, i parametri di processo e i dati diagnostici possono essere letti direttamente ed elaborati dalla sezione IT.
Il software server LINERECORDER SMARTOBSERVER* facile da usare consente la valutazione dei dati tramite cockpit definibile in modo specifico per il cliente. Tramite gli stessi meccanismi di comunicazione è possibile collegare direttamente le macchine tra loro e scambiare i dati rilevanti per la produzione.

Dal sensore fino a SAP
Per la prima volta, i dati del sensore vengono trasmessi direttamente al software aziendale, ossia in tutti gli stabilimenti o addirittura a livello mondiale. La valutazione dei dati ottenuti in tempo reale permette un aumento dell'efficienza in produzione e un risparmio di energia nell'ambito di Industria 4.0. 

*LINERECORDER SMARTOBSERVER è un software basato su server per la memorizzazione di dati, la manutenzione preventiva e il monitoraggio della qualità. 

Modulo master IO-Link per il collegamento a bus di campo