You probably do not come from: Switzerland.  If necessary, change to: United States
  1. Home
  2. Novità prodotti
  3. Comunicazione industriale
  4. Il modulo I IO-Link riduce i costi di cablaggio per i sensori

Il modulo I IO-Link riduce i costi di cablaggio per i sensori

Collegamento effettivo di sensori digitali a qualsiasi master IO-Link

  • Fino a 8 connettori con due ingressi digitali ognuno
  • Cavo standard M12 non schermato per la trasmissione di dati e tensione
  • Alto grado di protezione IP 67
  • Robusto grazie al corpo resinato

Moduli da campo con collegamento IO-Link
A questi moduli è possibile collegare 8 o 16 sensori tradizionali. IO-Link trasmette i segnali ad un qualsiasi master/PLC IO-Link tramite un unico cavo M12 non schermato. I costi di cablaggio si riducono poiché non sono più necessari complessi fasci di cavi. Al contrario dei sistemi bus, IO-Link non richiede configurazioni né indirizzamenti. Ciò semplifica l'installazione.

Due ingressi digitali per ogni connettore M12
Il pin 4 e il pin 2 di ogni connettore sono utilizzati per un ingresso. In questo modo è possibile collegare senza problemi sensori doppi, NC o NO.

Robusto dispositivo da campo
I moduli consentono un utilizzo in un ampio campo di temperatura da -25 a 70 °C. L'alta resistenza EMC e la robusta struttura meccanica garantiscono un'alta affidabilità anche in ambienti difficili.